Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 50/40 Prolazni prirubnica sa sedištem

065Z0280

VF 2 PN16 50/40 Prolazni prirubnica sa sedištem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuDaljinsko grejanje
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]bez propuštanja
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaOtpuštanje pritiska
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]15.00 mm
Karakteristike protokaJednako procentna
Kvs vrednosti [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionREGULACIONI VENTIL VF 2 PN16 50/40 PROLA
Materijal konusa ventilaMesing
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal vretena ventilaNerđajući čelik
Materijal zaptivanjaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVF 2 PN16 2-way seated flange
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisVF 2 PN16 50/40 Prolazni prirubnica sa sedištem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]4.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Prečnik [mm]50 mm
Product line28
Regulacioni odnos100:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.227fcb46-f645-465f-8926-3e76a6630b20
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVF 2
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeProtok

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.024 Kilogram
Neto težina8.285 Kilogram
Zapremina11.163 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104007649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm