Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/1,6 Prolazni prirubnica sa sedištem

065Z0273

VF 2 PN16 15/1,6 Prolazni prirubnica sa sedištem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuDaljinsko grejanje
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]bez propuštanja
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]10.00 mm
Karakteristike protokaJednako procentna
Kvs vrednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVF 2 PN16 15/1,6 2-way seated flange
Materijal konusa ventilaMesing
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal vretena ventilaNerđajući čelik
Materijal zaptivanjaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisVF 2 PN16 15/1,6 Prolazni prirubnica sa sedištem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]4.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Prečnik [mm]15 mm
Product line28
Regulacioni odnos50:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVF 2
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeProtok

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.198 Kilogram
Neto težina1.943 Kilogram
Zapremina6.897 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104508801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm