Adapter RAV/M30
065Z7018
Adapter RAV/M30
065Z7018
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Dodaci – elektr. pokretač |
| Kombinacija ventila i pogona | RAV/M30 |
| Material Description | Adapter RAV/M30 |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Adapter RAV/M30 |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Adapteri |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.076 Kilogram |
| Neto težina | 0.076 Kilogram |
| Zapremina | 0.051 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |