Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Priključni komadi sa navojem, PN 16, DN 15, R 1/2, Spoljni navoj

065Z7010

Holenderski set, sp. navoj za VMV PN16 DN15 R 1/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaPriključci
Klasa pritiskaPN 16
Količina pakovanja3
Material DescriptionTAILPIECE 3-SET DN15
OpisHolenderski set, sp. navoj za VMV PN16 DN15 R 1/2
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaPriključni komadi sa navojem
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaR 1/2
Za dimenzije ventilaDN 15

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.204 Kilogram
Neto težina0.204 Kilogram
Zapremina0.289 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421520048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm