Produžetak vretena ZF4, AF opseg, DN 15-125
003G1394
Produžetak vretena ZF4, AF opseg
003G1394
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Material Description | PRODUŽETAK VRETENA ZF 4, AF RANGE |
| Opis | Produžetak vretena ZF4, AF opseg |
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] | 125 mm |
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] | 15 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Produžeci vretena |
| Za dimenzije ventila | DN 15-125 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.62 Kilogram |
| Neto težina | 2.62 Kilogram |
| Zapremina | 4.872 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |