VTC elementi termostata, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Termostatski ventil |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
| Opis | Thermostat for VTC valve |
| Product line | 03 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] | 60 °C |
| Temperatura podešavanja senzora [°F] | 140 °F |
| Tip proizvoda | VTC elementi termostata |
| UL ocena | No |
| Vrsta ventila | VTC |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.02 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
| Zapremina | 0.584 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |