3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cv-vrednost | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Termostatski ventil |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Opis | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 43 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 20 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Tip proizvoda | VTA / TMV |
| Tipovi priključka | Spojnica / žensko lemljenje |
| Veličina priključka | 3/4" |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.68 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.68 Kilogram |