Danfoss logo
VTA-TMV LF Solder-CPVC

Serija 30 MR bez olova, 3/4" spojnica

065B8878LF

Serija 30 MR bez olova, 3/4" spojnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv-vrednost1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaTermostatski ventil
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
OpisSerija 30 MR bez olova, 3/4" spojnica
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]35 °C
Specifikacije
Vrednost
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Tip proizvodaVTA / TMV
Tipovi priključkaLemCPVC

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.56 Kilogram
Neto težina0.56 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC7330193027724