Serija 30 MR bez olova, 3/4" NPT
065B8870LF
Serija 30 MR bez olova, 3/4" NPT
065B8870LF
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cv-vrednost | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Termostatski ventil |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR |
| Opis | Serija 30 MR bez olova, 3/4" NPT |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 35 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 95 °F |
| Tip proizvoda | VTA / TMV |
| Tipovi priključka | Ženski NPT |
| Veličina priključka | 3/4" |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.542 Kilogram |
| Neto težina | 0.542 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027700 |