PEX cevi, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: PE-Xa cevi
088X0967
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Debljina zida [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [m.] | 600.00 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | FH cevi |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Materijal | PEX-A |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| Prečnik cevi [mm] | 16 mm |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 6 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip proizvoda | PEX cevi |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.101 Kilogram |
| Neto težina | 0.101 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |