PEX cevi, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
PEX-A cevi 18 x 2 mm, 240 m
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: PE-Xa cevi
088X0957
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Debljina zida [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [m.] | 240.00 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | FH cevi |
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
| Materijal | PEX-A |
| Opis | PEX-A cevi 18 x 2 mm, 240 m |
| Opis proizvoda | FH PEXa cevi, 18 x 2 mm, 240 m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik cevi [mm] | 18 mm |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 6 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip proizvoda | PEX cevi |
| Upotreba | Floor heating pipes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.107 Kilogram |
| Neto težina | 0.103 Kilogram |
| Zapremina | 0.8 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |