Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX cevi, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A cevi 16 x 2.2 mm, 240 m
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: PE-Xa cevi

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Debljina zida [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [m.]240.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
MaterijalPEX-A
OpisPEX-A cevi 16 x 2.2 mm, 240 m
Opis proizvodaPEXa ojačane cevi 16 x 2.2mm, 600m
Specifikacije
Vrednost
Prečnik cevi [mm]16 mm
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura razvoda [°C] [Max]95 °C
Tip proizvodaPEX cevi
UpotrebaFloor heating pipes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95 Gram
Neto težina95 Gram
Zapremina0.256 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk