Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX cevi, 14 mm, 240 m, 6 bar

088X0950

PEX-A cevi 14 x 2 mm, 240 m
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: PE-Xa cevi

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Debljina zida [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [m.]240.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionPEXa pipe 14x2 mm, 240 m
MaterijalPEX-A
OpisPEX-A cevi 14 x 2 mm, 240 m
Specifikacije
Vrednost
Prečnik cevi [mm]14 mm
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]6 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]95 °C
Tip proizvodaPEX cevi
UpotrebaFloor heating pipes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.067 Kilogram
Zapremina0.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425135651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm