Danfoss logo
PEX pipes, 16 mm, 600.00 m, 6 bar 088X0878

PEX cevi, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0878

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendDanfoss
Debljina zida [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [m.]600.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED
MaterijalPEX-A
OpisPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
Specifikacije
Vrednost
Prečnik cevi [mm]16 mm
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]8 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura razvoda [°C] [Max]95 °C
Tip proizvodaPEX cevi
UpotrebaFloor heating pipes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.088 Kilogram
Neto težina0.088 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162464786