Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX cevi, 20 mm, 400 m, 8 bar

088X0877

PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendDanfoss
Debljina zida [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [m.]400.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES)
MaterijalPEX-A
OpisPEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
Specifikacije
Vrednost
Prečnik cevi [mm]20 mm
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]8 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura razvoda [°C] [Max]95 °C
Tip proizvodaPEX cevi
UpotrebaFloor heating pipes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.124 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.4 Liter
EAN/UPC5715162442937