PEX cevi, 18 mm, 600 m, 8 bar
088X0875
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0875
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | Danfoss |
| Debljina zida [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [m.] | 600.00 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | FH cevi |
| InspectionText | Plastové trubky pětivrstvé FH PEXa; 18x2mm (600m balení) |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 600m (ES) |
| Materijal | PEX-A |
| Opis | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik cevi [mm] | 18 mm |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 8 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip proizvoda | PEX cevi |
| Upotreba | Floor heating pipes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.11 Kilogram |
| Neto težina | 0.11 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442913 |