Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT cevi, 20 mm, 300 m, 6 bar

088X0811

C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani test pritiska [bar]9.000 bar
China RoHS exemption clauseNo
Debljina zida [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [m.]300.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
MaterijalPE-RT, tip I
Specifikacije
Vrednost
OpisC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
Prečnik cevi [mm]20 mm
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]6 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Temperatura razvoda [°C] [Max]60 °C
Tip proizvodaPE-RT cevi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.12 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162500903