PE-RT cevi, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0809
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
088X0809
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani test pritiska [bar] | 12.000 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debljina zida [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [m.] | 400.00 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | FH cevi |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m |
| Materijal | PE-RT, tip I |
| Opis | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik cevi [mm] | 16 mm |
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 60.0 °C |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 8 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip proizvoda | PE-RT cevi |
| Upotreba | Floor heating pipes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.09 Kilogram |
| Neto težina | 0.09 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.82 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428659550 |