Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT cevi, 20 mm, 150 m, 6 bar

088X0005

PE-RT cev 20 x 2.25 mm, 150 m
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: PE-RT cevi

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani test pritiska [bar]10.000 bar
Debljina zida [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [m.]150.00 m
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m
MaterijalPE-RT/EVOH/PE-RT
Specifikacije
Vrednost
OpisPE-RT cev 20 x 2.25 mm, 150 m
Prečnik cevi [mm]20 mm
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max]60.0 °C
Radni pritisak [bar] [Max]6 bar
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura razvoda [°C] [Max]95 °C
Tip proizvodaPE-RT cevi
UpotrebaFloor heating pipes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina137 Gram
Neto težina117 Gram
Zapremina0.781 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420098234
Proposition 65No significant risk