Danfoss logo
FH Pipes, Fittings, Press fitting, 1", 25.0 mm 088X1016

FH cevi, Armatura, Pres fiting, Veličina priključka: 1", Prečnik priključka, strana 1 [mm]: 25, Prečnik priključka, strana 2 [mm]: 0

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
MaterijalMesing/nerđajući čelik
OpisStraight Press union male 25 x 1"
Prečnik priključka, strana 1 [mm]25.0 mm
Prečnik priključka, strana 2 [mm]0.0 mm
Specifikacije
Vrednost
Prečnik priključka, strana 3 [mm]0.0 mm
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Temperatura razvoda [°C] [Max]110 °C
Tip proizvodaArmatura
Tipovi priključkaPres fiting
Veličina priključka1"

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina155 Gram
Neto težina155 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425144165