FH cevi, Armatura, Spojni pres fiting, Prečnik priključka, strana 1 [mm]: 18, Prečnik priključka, strana 2 [mm]: 18
088X0022
Pritisne spojnice 18 x 18 mm
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Armatura
088X0022
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | FH cevi |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| Materijal | Mesing/nerđajući čelik |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Press coupling |
| Opis | Pritisne spojnice 18 x 18 mm |
| Prečnik priključka, strana 1 [mm] | 18.0 mm |
| Prečnik priključka, strana 2 [mm] | 18.0 mm |
| Prečnik priključka, strana 3 [mm] | 0.0 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| SCIP dosije br. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip proizvoda | Armatura |
| Tipovi priključka | Spojni pres fiting |
| Upotreba | Floor heating pipes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.072 Kilogram |
| Neto težina | 0.072 Kilogram |
| Zapremina | 0.08 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |