Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

FH cevi, Armatura, Spojni pres fiting, Prečnik priključka, strana 1 [mm]: 20, Prečnik priključka, strana 2 [mm]: 20

088X0021

Pritisne spojnice 20 x 20 mm
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Armatura

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionPress coupling 20x20
MaterijalMesing/nerđajući čelik
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaPress coupling
OpisPritisne spojnice 20 x 20 mm
Prečnik priključka, strana 1 [mm]20.0 mm
Prečnik priključka, strana 2 [mm]20.0 mm
Prečnik priključka, strana 3 [mm]0.0 mm
Specifikacije
Vrednost
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max]70.0 °C
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
SCIP dosije br.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]95 °C
Tip proizvodaArmatura
Tipovi priključkaSpojni pres fiting
UpotrebaFloor heating pipes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.083 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Zapremina0.081 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm