FH PE-RT cevi, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [m.] | 500.00 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | FH cevi |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Materijal | PE-RT, tip I |
| Opis | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| Prečnik cevi [mm] | 18 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 6 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip proizvoda | FH PE-RT cevi |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 95 Gram |
| Neto težina | 95 Gram |
| Zapremina | 0.75 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |