Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

PE-RT cevi za podno grejanje 20 X 2.0 MM, 300M

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani test pritiska [bar]12.000 bar
China RoHS exemption clauseNo
Debljina zida [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [m.]300.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
MaterijalPE-RT, tip I
OpisPE-RT cevi za podno grejanje 20 X 2.0 MM, 300M
Specifikacije
Vrednost
Prečnik cevi [mm]20 mm
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max]60.0 °C
Radni pritisak [bar] [Max]8 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Temperatura razvoda [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaFH 1-Layer PE-RT Pipes
UpotrebaFloor heating pipes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.112 Kilogram
Neto težina0.111 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.11 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428529228