Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Kompozitne cevi, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

Kompozitna cev 16 x 2 mm, 500m

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani test pritiska [bar]16.000 bar
Debljina zida [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [m.]500.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaFH cevi
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 500m
MaterijalPE-RT/Alu/PE-HD
OpisKompozitna cev 16 x 2 mm, 500m
Opis proizvodaFH kompozitna cev, 16 x 2 mm, 500 m
Specifikacije
Vrednost
Prečnik cevi [mm]16 mm
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max]70.0 °C
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura razvoda [°C] [Max]95 °C
Tip proizvodaKompozitne cevi
UpotrebaFloor heating pipes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.117 Kilogram
Neto težina0.105 Kilogram
Zapremina0.487 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420089270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens