FH kompozitne cevi PEX-b, 20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar
088X0861
Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m
088X0861
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani test pritiska [bar] | 12.000 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debljina zida [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [m.] | 100.00 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | FH cevi |
| Material Description | FH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M |
| Materijal | PEX-b/Aluminijum/PEX-b |
| Opis | Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik cevi [mm] | 20 mm |
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 80.0 °C |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 8 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip proizvoda | FH kompozitne cevi PEX-b |
| Upotreba | Floor heating pipes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.165 Kilogram |
| Neto težina | 0.144 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.32 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133671 |