Danfoss logo
088X0136 Support batten EPS

Potporna letva, Ekspandirani polistiren (DEO 035), 800 mm

088X0136

Potporna letva za EPS
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]800.0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaSuvi sistemi
Material DescriptionEPS Support Batten
MaterijalEkspandirani polistiren (DEO 035)
Specifikacije
Vrednost
OpisPotporna letva za EPS
Product line34
Širina [mm]45.00 mm
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaPotporna letva
Visina [mm]30 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.12 Kilogram
Zapremina1.08 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425083815
Proposition 65No significant risk