ECmat Aqua, ECmat Aqua komplet za popravku
088L9288
ECmat Aqua komplet za popravku
088L9288
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | Danfoss |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina pakovanja [mm] | 250 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Grejne mrežice |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Repair Kit |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECmat Aqua komplet za popravku |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | ECmat Aqua |
| Product line | 34 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina pakovanja [mm] | 10 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | ECmat Aqua |
| UNSPSC KOD | 40101830 |
| Visina pakovanja [mm] | 170 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.053 Kilogram |
| Neto težina | 0.053 Kilogram |
| Zapremina | 0.425 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |