ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja spoljne oplate | Plava |
| Brend | Danfoss |
| CE ocena | Yes |
| Debljina [mm] | 8.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina pakovanja [mm] | 598 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Garancija [godina] | 10 |
| Grupa proizvoda | Grejne mrežice |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua 3m² |
| Oblast pokrivenosti [m²] | 3.00 m² |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m) |
| Opis proizvoda | ECmat Aqua |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product length [mm] | 6 mm |
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina pakovanja [mm] | 195 mm |
| Širina proizvoda [mm] | 1 mm |
| Spoljna oplata | PE-RT |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura vode [°C] [Max] | 70 °C |
| Tip proizvoda | ECmat Aqua |
| UNSPSC KOD | 40101830 |
| Visina pakovanja [mm] | 195 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.73 Kilogram |
| Neto težina | 1.71 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220665 |