C4C разводни колектори, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 4, 10 bar
088U1804
C4C SSM-P 4+4
088U1804
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Material Description | C4C SMM 4+4 |
| Materijal | Nerđajući čelik |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | C4C SSM-P 4+4 |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | C4C разводни колектори |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.08 Kilogram |
| Neto težina | 1.67 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239222 |