C4C разводни колектори, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 2, 10 bar
088U1502
C4C FHF-P 2+2
088U1502
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Material Description | C4C FHF 2+2 |
| Materijal | Brass |
| Model number | C4C FHF-P 2+2 |
| Odobrenje | RoHS KinaNone |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | C4C FHF-P 2+2 |
| Označeni proizvod | No |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | C4C разводни колектори |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.95 Kilogram |
| Neto težina | 0.9 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |