SSM kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 7, 10 bar
088U1317
088U1317
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Ispusni ventil | Ručni |
| Material Description | C4C Manifold bundle 7+7 |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Merač protoka | Ne |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pretpodešavanje | Da |
| Probni pritisak [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip proizvoda | SSM kolektori |
| Veza ventila | Danfoss RA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.2 Kilogram |
| Neto težina | 6.8 Kilogram |
| Zapremina | 0.027 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |