Danfoss logo
C4C Manifold bundle 6+6, Manifold SSM

SSM kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 6, 10 bar

088U1316

C4C Manifold SSM bundle

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilRučni
Material DescriptionC4C Manifold bundle 6+6
MaterijalNerđajući čelik
Merač protokaNe
OpisC4C Manifold SSM bundle
Specifikacije
Vrednost
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaSSM kolektori
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.6 Kilogram
Neto težina6.2 Kilogram
Zapremina0.025 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162456705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm