Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

SSM kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
MaterijalNerđajući čelik
Specifikacije
Vrednost
OpisC4C Manifold SSM bundle
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Tip proizvodaSSM kolektori

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.9 Kilogram
Neto težina4.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.019 Cubic meter
EAN/UPC5715162456620