Danfoss logo
SSM_088U0812_F0_v1

SSM kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 12, 10 bar

088U0812

SSM kolektor 12+12

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilRučni
Material DescriptionSSM manifold 12+12
MaterijalNerđajući čelik
Merač protokaNe
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSSM manifold x+x
OpisSSM kolektor 12+12
Specifikacije
Vrednost
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
SCIP dosije br.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaSSM kolektori
UNSPSC KOD40141720
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.294 Kilogram
Neto težina6.153 Kilogram
Zapremina17.019 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425119361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm