Danfoss logo
SSM_088U0810_F0_v1

SSM kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 10, 10 bar

088U0810

SSM kolektor 10+10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilRučni
Material DescriptionSSM manifold 10+10
MaterijalNerđajući čelik
Merač protokaNe
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSSM manifold x+x
OpisSSM kolektor 10+10
PretpodešavanjeDa
Specifikacije
Vrednost
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaSSM kolektori
UNSPSC KOD40141720
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.498 Kilogram
Neto težina5.351 Kilogram
Zapremina17.019 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425119385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm