SSM kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 7, 10 bar
088U0807
SSM kolektor 7+7
088U0807
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Ispusni ventil | Ručni |
| Material Description | SSM manifold 7+7 |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Merač protoka | Ne |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SSM manifold x+x |
| Opis | SSM kolektor 7+7 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pretpodešavanje | Da |
| Probni pritisak [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip proizvoda | SSM kolektori |
| Veza ventila | Danfoss RA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.075 Kilogram |
| Neto težina | 3.999 Kilogram |
| Zapremina | 10.83 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |