Danfoss logo
SSM-F_088U0761_F_v1

SSM-F kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 11, 6 bar

088U0761

SSM kolektor 11+11 sa meračem protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilRučni
Material DescriptionSSM-11F manifold set with flowmeters
MaterijalNerđajući čelik
Merač protokaDa
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSSM manifold set with flowmeters
Specifikacije
Vrednost
OpisSSM kolektor 11+11 sa meračem protoka
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]10 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]6 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
SCIP dosije br.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]60 °C
Tip proizvodaSSM-F kolektori
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.733 Kilogram
Neto težina5.73 Kilogram
Zapremina15.146 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425114748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm