Danfoss logo
SSM-F_088U0760_F_v1

SSM-F kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 10, 6 bar

088U0760

SSM kolektor 10+10 sa meračem protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]10
Depth (EF000049)745
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Height (EF000040)107
Ispusni ventilRučni
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-10F manifold set with flowmeters
MaterijalNerđajući čelik
Max. operating pressure (EF020449)6
Merač protokaDa
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSSM manifold set with flowmeters
OpisSSM kolektor 10+10 sa meračem protoka
Specifikacije
Vrednost
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]10 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]6 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]60 °C
Tip proizvodaSSM-F kolektori
Veza ventilaDanfoss RA
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.44 Kilogram
Neto težina5.361 Kilogram
Zapremina15.146 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425114755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm