SSM-F kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 8, 6 bar
088U0758
SSM kolektor 8+8 sa meračem protoka
088U0758
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Ispusni ventil | Ručni |
| Material Description | SSM-8F manifold set with flowmeters |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Merač protoka | Da |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SSM manifold set with flowmeters |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | SSM kolektor 8+8 sa meračem protoka |
| Pretpodešavanje | Da |
| Probni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 6 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| SCIP dosije br. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 60 °C |
| Tip proizvoda | SSM-F kolektori |
| Veza ventila | Danfoss RA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.435 Kilogram |
| Neto težina | 4.435 Kilogram |
| Zapremina | 15 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |