Danfoss logo
SSM-F_088U0756_F_v1

SSM-F kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 6, 6 bar

088U0756

SSM kolektor 6+6 sa meračem protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]6
Depth (EF000049)500
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Height (EF000040)120
Ispusni ventilRučni
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-6F manifold set with flowmeters
MaterijalNerđajući čelik
Max. number of expansion groups (EF025121)6
Max. operating pressure (EF020449)6
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
Merač protokaDa
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSSM manifold set with flowmeters
Specifikacije
Vrednost
OpisSSM kolektor 6+6 sa meračem protoka
PretpodešavanjeDa
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Probni pritisak [bar]10 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]6 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]60 °C
Tip proizvodaSSM-F kolektori
UNSPSC KOD40141720
Veza ventilaDanfoss RA
Width (EF000008)195
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.594 Kilogram
Neto težina3.57 Kilogram
Zapremina11.7 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425114793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm