SSM komplet kolektor, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 12, 6 bar
088U0662
SSM Bundle 12+12
088U0662
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 12 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Prepack |
| Ispusni ventil | Ručni |
| Material Description | SSM Bundle 12+12 |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Merač protoka | Da |
| Opis | SSM Bundle 12+12 |
| Prečnik priključka, strana 1 [mm] | 16.0 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pretpodešavanje | Da |
| Probni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 6 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 60 °C |
| Tip proizvoda | SSM komplet kolektor |
| Tipovi priključka | Kompresioni fiting |
| Veličina priključka | 3/4" |
| Veza ventila | Danfoss RA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.672 Kilogram |
| Neto težina | 8.533 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 23.103 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278703 |