Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0653

SSM komplet kolektor, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 3, 6 bar

088U0653

SSM Bundle 3+3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]3
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaPrepack
Ispusni ventilRučni
Material DescriptionSSM Bundle 3+3
MaterijalNerđajući čelik
Merač protokaDa
OpisSSM Bundle 3+3
Prečnik priključka, strana 1 [mm]16.0 mm
Specifikacije
Vrednost
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]10 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]6 bar
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]60 °C
Tip proizvodaSSM komplet kolektor
Tipovi priključkaKompresioni fiting
Veličina priključka3/4"
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.948 Kilogram
Neto težina3.515 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina15.947 Liter
EAN/UPC5715162278611