Danfoss logo
088U0887_FHR 7+7_F

FHR kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 7, 10 bar

088U0887

C4C FHR Presetted Manifold 7+7

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilNije uključeno
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 7+7
MaterijalMesing
Merač protokaNe
Specifikacije
Vrednost
OpisC4C FHR Presetted Manifold 7+7
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Temperatura razvoda [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaFHR kolektori
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3 Kilogram
Neto težina2.9 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162497012