Danfoss logo
088U0885_FHR 5+5_F

FHR kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 5, 10 bar

088U0885

C4C FHR Presetted Manifold 5+5
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: FHR kolektori

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilNije uključeno
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 5+5
MaterijalMesing
Merač protokaNe
Specifikacije
Vrednost
OpisC4C FHR Presetted Manifold 5+5
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Temperatura razvoda [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaFHR kolektori
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2 Kilogram
Neto težina1.9 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162497036