Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

FHF-B kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 6, 10 bar

088U0546

Kolektor 6+6 Isključivanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilNije uključeno
Material DescriptionManifold 6+6 Shutoff
MaterijalMesing
Merač protokaNe
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaManifold x+x Shutoff
Specifikacije
Vrednost
OpisKolektor 6+6 Isključivanje
PretpodešavanjeNe
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max]90 °C
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
SCIP dosije br.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaFHF-B kolektori

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.219 Kilogram
Neto težina3.219 Kilogram
Zapremina2.672 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420081076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm