FHF-B kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 4, 10 bar
088U0544
Kolektor 4+4 Isključivanje
088U0544
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Ispusni ventil | Nije uključeno |
| Material Description | Manifold 4+4 Shutoff |
| Materijal | Mesing |
| Merač protoka | Ne |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Manifold x+x Shutoff |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Kolektor 4+4 Isključivanje |
| Pretpodešavanje | Ne |
| Probni pritisak [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| SCIP dosije br. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | FHF-B kolektori |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.193 Kilogram |
| Neto težina | 2.193 Kilogram |
| Zapremina | 1.959 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |