FHF-F kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 12, 6 bar
088U0532
Kolektor 12+12 Danfoss BIV merač protoka
088U0532
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Ispusni ventil | Nije uključeno |
| Material Description | KOLEKTORSKI SET 12+12 DANFOSS SA MERA?EM |
| Materijal | Mesing |
| Merač protoka | Da |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Opis | Kolektor 12+12 Danfoss BIV merač protoka |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pretpodešavanje | Da |
| Probni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 6 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| SCIP dosije br. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 60 °C |
| Tip proizvoda | FHF-F kolektori |
| Veza ventila | Danfoss RA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.48 Kilogram |
| Neto težina | 7.48 Kilogram |
| Zapremina | 7.188 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |