Danfoss logo
FHF-11F 088U0531

FHF-F kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 11, 6 bar

088U0531

Kolektor 11+11 Danfoss BIV merač protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilNije uključeno
Material DescriptionKOLEKTORSKI SET 11+11 DANFOSS SA MERAČEM
MaterijalMesing
Merač protokaDa
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
OpisKolektor 11+11 Danfoss BIV merač protoka
Specifikacije
Vrednost
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]10 bar
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
Radni pritisak [bar] [Max]6 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
SCIP dosije br.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]60 °C
Tip proizvodaFHF-F kolektori
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.438 Kilogram
Neto težina7.438 Kilogram
Zapremina6.769 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420081014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm