FHF kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 7, 10 bar
088U0507
Kolektor 7+7 Danfoss integrisani ventili
088U0507
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Ispusni ventil | Nije uključeno |
| Material Description | Manifold 7+7 Danfoss BIV |
| Materijal | Mesing |
| Merač protoka | Ne |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Manifold x+x Danfoss BIV |
| Opis | Kolektor 7+7 Danfoss integrisani ventili |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pretpodešavanje | Da |
| Probni pritisak [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip proizvoda | FHF kolektori |
| Veza ventila | Danfoss RA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.07 Kilogram |
| Neto težina | 4.02 Kilogram |
| Zapremina | 3.867 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |